Menü Keresés

Negyedforduló zár 14.5 mm 3 mm dupla bites kulcs Fekete

Essentra cikkszám:

20120047

Gyártói cikkszám:

060121538E

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 586,5547 Ft
50 + 533,2316 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

587 Ft

1 x 586,5547 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Fekete porszórt
Fogótartomány 14.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot