Menü Keresés

Negyedforduló zár 18.5 mm 8 mm négyzetes kulcs Fekete

Essentra cikkszám:

20120061

Gyártói cikkszám:

060122830E

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 608,8997 Ft
50 + 553,5452 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

609 Ft

1 x 608,8997 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Fekete porszórt
Fogótartomány 18.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot