Menü Keresés

Negyedforduló zár 28.5 mm 5 mm dupla bites kulcs Fekete

Essentra cikkszám:

20050528

Gyártói cikkszám:

060201547E

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 438,7303 Ft
50 + 398,8457 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

439 Ft

1 x 438,7303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fogótartomány 28.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot