Menü Keresés

Negyedforduló zár 18.5 mm 8 mm négyzetes kulcs Fekete

Essentra cikkszám:

20050559

Gyártói cikkszám:

060202830E

364 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 455,4438 Ft
50 + 414,0398 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

455 Ft

1 x 455,4438 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fogótartomány 18.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot