Menü Keresés

Negyedforduló zár 22.5 mm 8 mm négyzetes kulcs Fekete

Műanyag negyedfordulatos zár fém záróanyával, IP65 szabvány szerint. Könnyű alternatíva az IP65-ös cinkötvözetből készült, rugóval ellátott negyedelfordító reteszekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20050771

Gyártói cikkszám:

060202892E

285 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 522,7086 Ft
50 + 475,1897 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

523 Ft

1 x 522,7086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga PA
Zárnyelv anyaga PA
Nyelv anyaga PA
Anyag PA
Markolat hosszúsága 22.5 mm
Fogótartomány 22.5 mm
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot