Menü Keresés

Negyedforduló zár 22.5 mm Hornyolt kulcs Fekete

Műanyag negyedfordulatos zár fém záróanyával, IP65 szabvány szerint. Könnyű alternatíva az IP65-ös cinkötvözetből készült, rugóval ellátott negyedelfordító reteszekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20050924

Gyártói cikkszám:

060204292E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 438,7303 Ft
50 + 398,8457 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

439 Ft

1 x 438,7303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga PA
Zárnyelv anyaga PA
Nyelv anyaga PA
Anyag PA
Markolat hosszúsága 22.5 mm
Fogótartomány 22.5 mm
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot