Menü Keresés

Negyedforduló zár 18.5 mm 5 mm dupla bites kulcs Ezüst

Essentra cikkszám:

20050092

Gyártói cikkszám:

060401530E

55 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.849,2777 Ft
50 + 3.487,742 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.849 Ft

1 x 7.849,2777 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Anyag Rozsdamentes acél
Befejezés Nyers
Fogótartomány 18.5 mm
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot