20051846
066402610E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 4.957,4848 Ft |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
---|---|
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Befejezés | Nyers |
Fogótartomány | 13.5 mm |
Fogótartomány | 0.531 in |
Tartalmazza | No Includes |
Szerelőnyílás alakja | 16,2 x 14,2 mm |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Kulcs típusa | 6 mm négyzetes kulcs |
Speciális tulajdonságok | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.