Menü Keresés

Kulcsos zár 7 mm háromszög kulcs 13.5 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20051884

Gyártói cikkszám:

066403720E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 4.957,4848 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

495.748 Ft

100 x 4.957,4848 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Rozsdamentes acél
Befejezés Nyers
Fogótartomány 13.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 16,2 x 14,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot