Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Hornyolt kulcs 13.5 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20051914

Gyártói cikkszám:

066404220E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 5.835,7961 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

583.580 Ft

100 x 5.835,7961 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Rozsdamentes acél
Befejezés Nyers
Fogótartomány 13.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 16,2 x 14,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Speciális tulajdonságok No key uses a screwdriver
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot