Menü Keresés

Kulcsos zár 7 mm négyzetes kulcs 20.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20072438

Gyártói cikkszám:

350112750E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.289,7555 Ft
100 - 499 921,2539 Ft
500 + 749,8563 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.290 Ft

1 x 1.289,7555 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 20.0 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 19,0 x 16,5 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 7 mm négyzetes kulcs
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot