Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 27.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20072575

Gyártói cikkszám:

350114251E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.289,7555 Ft
100 - 499 921,2539 Ft
500 + 749,8563 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.290 Ft

1 x 1.289,7555 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 27.0 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 19,0 x 16,5 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Speciális tulajdonságok No key uses a screwdriver
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot