20072407
350121351E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.289,7555 Ft |
100 - 499 | 921,2539 Ft |
500 + | 749,8563 Ft |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
---|---|
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Anyag | Cinköntvény |
Befejezés | Fekete porszórt |
Fogótartomány | 27.0 mm |
Fogótartomány | 1.063 in |
Tartalmazza | No Includes |
Szerelőnyílás alakja | 19,0 x 16,5 mm |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Kulcs típusa | 3 mm dupla bites kulcs |
Speciális tulajdonságok | Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.