Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 20.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20072445

Gyártói cikkszám:

350122750E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.289,7555 Ft
100 - 499 921,2539 Ft
500 + 749,8563 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.290 Ft

1 x 1.289,7555 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinköntvény
Befejezés Fekete porszórt
Fogótartomány 20.0 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 19,0 x 16,5 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 7 mm négyzetes kulcs
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot