Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 27.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20072520

Gyártói cikkszám:

350123751E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.418,731 Ft
50 - 99 1.013,3793 Ft
100 - 499 921,2539 Ft
500 + 749,8563 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.419 Ft

1 x 1.418,731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinköntvény
Befejezés Fekete porszórt
Fogótartomány 27.0 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 19,0 x 16,5 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot