Menü Keresés

Kulcsos zár 5 mm dupla bites kulcs 28.5 mm Natúr

Essentra cikkszám:

20125554

Gyártói cikkszám:

360111547

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.588,7548 Ft
50 + 965,3936 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

12.944 Ft

5 x 2.588,7548 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 28.5 mm
Tartalmazza Key Sold Separately
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot