Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 26.5 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20073084

Gyártói cikkszám:

360112836

49 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.351,5511 Ft
50 + 965,3936 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.758 Ft

5 x 1.351,5511 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 26.5 mm
Tartalmazza Key Sold Separately
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot