Menü Keresés

Negyedforduló zár 18.0 mm Fordulatos zár egyenes kulcsa Fekete

Essentra cikkszám:

10281260

Gyártói cikkszám:

497582

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.302,2687 Ft
25 + 2.206,3051 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.302 Ft

1 x 5.302,2687 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Szárnyas fogantyú
Zárnyelv anyaga PA
Nyelv anyaga PA
Anyag PA
Fogótartomány 18.0 mm
Zár kialakítása Cam Latch
Kulcs típusa Fordulatos zár egyenes kulcsa
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot