Menü Keresés

Negyedforduló zár 22.5 mm 5 mm dupla bites kulcs

Essentra cikkszám:

20077389

Gyártói cikkszám:

56120201593

32 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 99 1.970,5644 Ft
100 + 1.407,5454 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.853 Ft

5 x 1.970,5644 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú típusa Kulcsos fogantyú
Anyag PA6
Fogótartomány 22.5 mm
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot