Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 8 mm háromszög kulcs 26.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20078171

Gyártói cikkszám:

660120123836E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 882,1414 Ft
50 - 249 630,101 Ft
250 + 548,4068 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

882 Ft

1 x 882,1414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Műanyag bevonatú
Fogótartomány 26.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot