20078256
660120123860E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 882,1414 Ft |
50 - 249 | 630,101 Ft |
250 + | 548,4068 Ft |
Rögzítés iránya | Univerzális |
---|---|
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Anyag | Cinkötvözet |
Befejezés | Műanyag bevonatú |
Fogótartomány | 8.5 mm |
Fogótartomány | 0.335 in |
Tartalmazza | No Includes |
Szerelőnyílás alakja | 22,2 x 20,2 mm |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Kulcs típusa | 8 mm háromszög kulcs |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.