Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 8 mm háromszög kulcs 14.5 mm PA

Essentra cikkszám:

20078027

Gyártói cikkszám:

660120203838E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 780,7299 Ft
50 - 249 557,6642 Ft
250 + 506,9674 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

781 Ft

1 x 780,7299 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag PA
Befejezés Műanyag bevonatú
Fogótartomány 14.5 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot