Menü Keresés

Kulcsos zár 8 mm háromszög kulcs 8.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20126346

Gyártói cikkszám:

660220123860E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 882,1414 Ft
50 - 249 630,101 Ft
250 + 548,4068 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

882 Ft

1 x 882,1414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Műanyag bevonatú
Fogótartomány 8.5 mm
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot