Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Vasúti kulcs 26.0 mm

Essentra cikkszám:

20079499

Gyártói cikkszám:

860408836E

43 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 5.621,1973 Ft
200 + 4.088,1335 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

281.060 Ft

50 x 5.621,1973 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Rozsdamentes acél
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 26.0 mm
Tartalmazza No Includes
Szerelőnyílás alakja 20,6 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa Vasúti kulcs
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot