Menü Keresés

Négyszögletes anya TR18 x 4 30.0 Acél

A négyszögletes acél anya egy olyan típusú rögzítőelem, amelyet nagy igénybevételű alkalmazásokhoz használnak alacsony forgási sebességgel, kézi vezérléssel, befogással vagy reteszeléssel, valamint önsúly felvételével. Biztonságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Balmenetes, ellenáll a korróziónak és a nedvességnek.
Essentra cikkszám:

20148768

Gyártói cikkszám:

20148768

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.802,40 Ft
10 - 19 4.324,00 Ft
20 - 49 4.084,00 Ft
50 - 99 3.840,00 Ft
100 + 3.600,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.802 Ft

1 x 4.802,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 18.0
Menet 4.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 1131.0
h1 & w1 30.0
Menetméret TR18 x 4
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot