20149086
20149086
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 30.704,00 Ft |
10 - 19 | 27.632,00 Ft |
20 - 49 | 26.100,00 Ft |
50 + | 24.564,00 Ft |
Menetindítás száma | 1.0 |
---|---|
Menet | 4.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 770.0 |
d2 | 5.0 |
h1 & w1 | 35.0 |
h2 | 5.2 |
l2 | 26.0 |
w2 | 24.0 |
Menetméret | TR16 x 4 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.