Menü Keresés

Négyszögletes anya TR30 x 6 50.0 Bronz

A négyszögletes bronz anya egy mechanikus rögzítőelem, amelyet akkor használnak, ha biztonságos és robusztus csatlakozásra van szükség. Stabilitást és szilárdságot nyújt, így alkalmas közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Jobbmenetes, és van egy átmenő furata, amely lehetővé teszi a csavar áthaladását, és a csavar megtartására szolgál
Essentra cikkszám:

20149109

Gyártói cikkszám:

20149109

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 58.544,00 Ft
10 - 19 52.688,00 Ft
20 + 49.764,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

58.544 Ft

1 x 58.544,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
Menet 6.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Menetméret TR30 x 6
Anyag Bronz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot