Menü Keresés

Négyszögletes anya TR12 x 3 25.0 Sárgaréz

A négyszögletes sárgaréz anya típusú rögzítőt olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és más elemeknek, így könnyű, pontos és biztonságos rögzítést tesz lehetővé ólomcsavarokhoz. Balmenetes, és olyan iparágakban használják, mint például az autóipar.
Essentra cikkszám:

20149123

Gyártói cikkszám:

20149123

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.424,00 Ft
10 - 19 10.280,00 Ft
20 - 49 9.712,00 Ft
50 - 99 9.140,00 Ft
100 + 8.568,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.424 Ft

1 x 11.424,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 12.0
Menet 3.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 411.0
h1 & w1 25.0
Menetméret TR12 x 3
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot