Menü Keresés

Négyszögletes anya TR20 x 4 40.0 Sárgaréz

A négyszögletes sárgaréz anya típusú rögzítőt olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és más elemeknek, így könnyű, pontos és biztonságos rögzítést tesz lehetővé ólomcsavarokhoz. Balmenetes, és olyan iparágakban használják, mint például az autóipar.
Essentra cikkszám:

20149154

Gyártói cikkszám:

20149154

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.408,00 Ft
10 - 19 21.968,00 Ft
20 - 49 20.748,00 Ft
50 + 19.528,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.408 Ft

1 x 24.408,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
Menet 4.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 1412.0
h1 & w1 40.0
Menetméret TR20 x 4
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot