Menü Keresés

Négyszögletes anya TR20 x 4 40.0 Acél

A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyás rögzítőket alacsony forgási sebességű, nagy teherbírású, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. A lyukak könnyű kenést tesznek lehetővé, lehetővé téve a biztonságos reteszelést és a súly csökkentését. Balmenetes, ellenáll a korróziónak és a nedvességnek.
Essentra cikkszám:

20149291

Gyártói cikkszám:

20149291

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.538,00 Ft
10 - 19 16.684,00 Ft
20 - 49 15.756,00 Ft
50 - 99 14.832,00 Ft
100 + 13.904,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.538 Ft

1 x 18.538,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
Menet 4.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Menetméret TR20 x 4
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot