Menü Keresés

Négyszögletes anya TR12 x 3 25.0 Acél

A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyás rögzítőket alacsony forgási sebességű, nagy teherbírású, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. A lyukak könnyű kenést tesznek lehetővé, lehetővé téve a biztonságos reteszelést és a súly csökkentését. Jobbmenetes, ellenáll a korróziónak és a nedvességnek.
Essentra cikkszám:

20149345

Gyártói cikkszám:

20149345

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.948,00 Ft
10 - 19 9.852,00 Ft
20 - 49 9.304,00 Ft
50 - 99 8.760,00 Ft
100 + 8.212,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.948 Ft

1 x 10.948,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
Menet 3.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Menetméret TR12 x 3
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot