Menü Keresés

Négyszögletes anya TR30 x 6 50.0 Acél

A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyás rögzítőket alacsony forgási sebességű, nagy teherbírású, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. A lyukak könnyű kenést tesznek lehetővé, lehetővé téve a biztonságos reteszelést és a súly csökkentését. Jobbmenetes, ellenáll a korróziónak és a nedvességnek.
Essentra cikkszám:

20149383

Gyártói cikkszám:

20149383

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 23.740,60 Ft
10 - 19 21.368,00 Ft
20 - 49 20.180,00 Ft
50 - 99 18.992,00 Ft
100 + 17.804,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.741 Ft

1 x 23.740,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
Menet 6.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 48.0
w2 38.0
Menetméret TR30 x 6
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot