20149413
20149413
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 70.518,00 Ft |
10 - 19 | 63.468,00 Ft |
20 + | 59.940,00 Ft |
Menetindítás száma | 1.0 |
---|---|
Menet | 9.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 8718.0 |
d2 | 8.0 |
h1 & w1 | 80.0 |
h2 | 8.5 |
l2 | 80.0 |
w2 | 69.0 |
Menetméret | TR60 x 9 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.