A többfunkciós négyszögletes csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPESzín: FeketeAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | H | h | A | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,38 Ft - 123,48 Ft | 1050 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
85,3162 Ft - 132,7141 Ft | 450 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
||
156,6547 Ft - 243,6851 Ft | 600 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||
174,0837 Ft - 270,797 Ft | 750 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
|
||
147,7503 Ft - 229,8338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
86,5932 Ft - 134,7005 Ft | 1350 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
178,605 Ft - 277,83 Ft | 525 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
456,7801 Ft - 710,5468 Ft | 150 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.