Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyszögletes 40 x 20 mm 1.5 Fekete

Polished Nylon Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra cikkszám:

10248416

Gyártói cikkszám:

461375

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 497,624 Ft
500 + 202,2546 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.881 Ft

50 x 497,624 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Menetméret M8
Anyag PA
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot