Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyszögletes 50 x 25 mm 2 Fekete

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra cikkszám:

10248423

Gyártói cikkszám:

461376

296 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 529,1559 Ft
350 + 481,0508 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

18.520 Ft

35 x 529,1559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M10
Anyag PA
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot