Menü Keresés

Fém Menetes betét M8 Négyszögletes 30 x 20 mm 1-1.5 Fekete

A csiszolt HDPE négyzet alakú menetes végzáró és csúszótalp M8 menettel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10286289

Gyártói cikkszám:

498598

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 210,9602 Ft
500 + 85,6817 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.548 Ft

50 x 210,9602 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot