Menü Keresés

Fém Menetes betét M10 Négyszögletes 30 x 20 mm 1-1.5 Fekete

A csiszolt HDPE négyzet alakú menetes végzáró és csúszótalp M10 menettel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10286296

Gyártói cikkszám:

498599

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 229,1291 Ft
1000 + 93,0057 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.913 Ft

100 x 229,1291 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot