Menü Keresés

Fém Menetes betét M8 Négyszögletes 50 x 25 mm 1-1.5 Fekete

A polírozott HDPE négyzet alakú menetes betét és csúszóbetét M8-as menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező tartók és lábak elhelyezéséhez.
Essentra cikkszám:

10286340

Gyártói cikkszám:

498604

39 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 331,0763 Ft
250 + 134,6636 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

8.277 Ft

25 x 331,0763 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot