Menü Keresés

Fém Menetes betét M10 Négyszögletes 50 x 30 mm 1-1.5 Fekete

A csiszolt HDPE négyzet alakú menetes végzáró és csúszótalp M10 menettel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10286371

Gyártói cikkszám:

498607

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 379,5266 Ft
500 + 154,243 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.976 Ft

50 x 379,5266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot