Menü Keresés

Fém Menetes betét M8 Négyszögletes 60 x 30 mm 1-1.5 Fekete

A polírozott HDPE négyzet alakú menetes betét és csúszóbetét M8-as menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező tartók és lábak elhelyezéséhez.
Essentra cikkszám:

10286388

Gyártói cikkszám:

498608

105 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 304,8325 Ft
150 + 124,0963 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

4.572 Ft

15 x 304,8325 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot