Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyszögletes 20 x 50 mm 1-2 Fekete

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra cikkszám:

10286425

Gyártói cikkszám:

498614

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 481,3627 Ft
500 - 2499 205,8168 Ft
2500 + 201,8328 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.068 Ft

50 x 481,3627 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

A 498614sz. terméket helyettesíti:

Menetes betét M10 Kerek 50.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10640180
Gyártói cikkszám: 466726

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot