Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyszögletes 25 x 50 mm 1-2 Fekete

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra cikkszám:

10286456

Gyártói cikkszám:

498617

35 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 536,4648 Ft
250 - 1249 229,735 Ft
1250 - 2499 225,2581 Ft
2500 + 220,7674 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

13.412 Ft

25 x 536,4648 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot