Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyszögletes 20 x 40 mm 1-2 Fekete

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra cikkszám:

10294062

Gyártói cikkszám:

499807

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 452,2522 Ft
1000 + 180,995 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

45.225 Ft

100 x 452,2522 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot