Menü Keresés

Metal Menetes betét M8 Négyszögletes 60 x 30 mm 1-1.5 Szürke

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra cikkszám:

10303863

Gyártói cikkszám:

551728

176 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 358,3295 Ft
100 + 145,5765 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.583 Ft

10 x 358,3295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot