Menü Keresés

Metal Menetes betét M8 Négyszögletes 40 x 20 mm 1-1.5 Szürke

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra cikkszám:

10303955

Gyártói cikkszám:

551737

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 226,1009 Ft
250 + 91,9423 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.653 Ft

25 x 226,1009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot