Menü Keresés

Metal Menetes betét M8 Négyszögletes 30 x 20 mm 1-1.5 Szürke

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra cikkszám:

10303993

Gyártói cikkszám:

551741

168 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 191,782 Ft
500 + 77,7994 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.589 Ft

50 x 191,782 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot