Menü Keresés

Metal Menetes betét M10 Négyszögletes 40 x 20 mm 1-1.5 Szürke

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra cikkszám:

10304075

Gyártói cikkszám:

551749

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 218,0259 Ft
500 + 88,7389 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.901 Ft

50 x 218,0259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot