Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyszögletes 50 x 25 mm 2 Natúr

Polished Aluminium Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra cikkszám:

10163979

Gyártói cikkszám:

PZAT500250-2M10

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 299 4.636,8861 Ft
300 + 1.599,7527 Ft
Standard csomagolás: 300

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.637 Ft

1 x 4.636,8861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M10
Anyag Alumínium
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot