Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyszögletes 50 x 30 mm 2 Natúr

A csiszolt HDPE vízszintes végzáró és csúszótalp anyaga HDPE, menetes betéttel. Magas feje és hajlítható bordái erős illeszkedést biztosítanak.
Essentra cikkszám:

10163986

Gyártói cikkszám:

PZAT500300-2M10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 3.584,6663 Ft
250 + 1.203,175 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

89.617 Ft

25 x 3.584,6663 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M10
Anyag Alumínium
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot